Pubblica i tuoi prodotti
STUDIO Lampada da tavolo rosa

STUDIO Lampada da tavolo rosa

La collezione STUDIO disegnata da Nahtrang si ispira a linee ed elementi semplici, classici ma unici. Questi apparecchi incorporano l'eredità classica degli anni '50 in un contesto contemporaneo. La caratteristica principale è il fermacavo, questo mantiene la forma mimetica del ramo di un albero e lo rende particolare ed unico. Questa lampada da tavolo rosa è stata progettata per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione della casa o degli spazi di lavoro.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28270

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776352179

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: STUDIO Lampada da tavolo rosa

    Descrizione del prodotto: La collezione STUDIO disegnata da Nahtrang si ispira a linee ed elementi semplici, classici ma unici. Questi apparecchi incorporano l'eredità classica degli anni '50 in un contesto contemporaneo. La caratteristica principale è il fermacavo, questo mantiene la forma mimetica del ramo di un albero e lo rende particolare ed unico. Questa lampada da tavolo rosa è stata progettata per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione della casa o degli spazi di lavoro.

    Serie: 5113

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Rosa

    Finitura paletta: Rosa

    IP: 20

    Tipo: II

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E14

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17461

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 550

    Lunghezza: 180

    Profondità: 297

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.026507

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.7

    Peso netto dell'articolo consolidato: 2,50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28270_-_STUDIO-Pink-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)250
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo