Riferimento: 29050
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776142886
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Terra
Serie: 2903
Materiale schermo: Aluminium+ABS
Materiale diffusore: Aluminio+ABS
Materiale paletta: Aluminium+ABS
Finitura principale: Alluminio+ABS
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 4W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 400Lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM
Volume della scatola Ind. Trawl: 1220
Peso lordo della scatola individuale (KG): 100
Peso netto della scatola individuale (KG): 200