Riferimento: 29327
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776089495
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 2932
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Codice sorgente luminosa: Stahl
IP: Steel
IK: Acier
Potenza max. (W): Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Schwarz
Intervallo K regolabile: Black
Temperatura colore regolabile (K): Negro
CRI: Noir
MAC ADAM STEP: Nero
Gradi di apertura: Schwarz
Adatto a Sea Sid: Black
Altezza totale: Negro
Lunghezza: Noir
Max. Lunghezza: Nero
Profondità: Schwarz
Diametro totale: Black
Diametro della calotta: Noir
Diametro della base: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 320
Peso lordo della scatola individuale (KG): 200
Peso netto della scatola individuale (KG): 290