Pubblica i tuoi prodotti
LOOP Lampada da tavolo con clip frassino
LOOP Lampada da tavolo con clip frassino
LOOP Lampada da tavolo con clip frassino

    LOOP Lampada da tavolo con clip frassino

    Il piano del tavolo LOOP è ideale per illuminare spazi di lavoro o di lettura con un design caldo ed elegante. Include un accessorio morsetto per sostituire la base e fissarla al bordo del tavolo. La sorgente luminosa è regolabile. LOOP LED è una serie di design creata da Estudi Ribaudí. Un set classico, ma con una sfumatura contemporanea e calda grazie al paravento in legno di frassino. Una struttura in metallo con base rotonda e un braccio che finisce per abbracciare lo schermo.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29398

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776225664

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 2957

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Wood

      Finitura diffusore: Madera

      Finitura paletta: Bois

      Sorgente luminosa Classe energetica: Legno

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Temperatura colore (K): Eschenholz

      Intervallo K regolabile: Ash Tree

      Temperatura colore regolabile (K): Fresno

      CRI: Frêne

      MAC ADAM STEP: Frassino

      Gradi di apertura: Durchscheinend

      Adatto a Sea Sid: Translucent

      Altezza totale: Translúcido

      Lunghezza: Translucide

      Max. Lunghezza: Traslucido

      Profondità: Eschenholz

      Diametro totale: Ash Tree

      Diametro della calotta: Frêne

      Diametro della base: Frassino

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 6

      Tipo di motore: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 600lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 450

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 650

      Peso netto della scatola individuale (KG): 220

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29398_-_loop-led-ash-tree-table-lamp-with-clip
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL