Pubblica i tuoi prodotti
LOOP Piantane frassino
LOOP Piantane frassino
LOOP Piantane frassino

    LOOP Piantane frassino

    LOOP LED è una serie di design creata da Estudi Ribaudí. Un set classico, ma con una sfumatura contemporanea e calda grazie al paravento in legno di frassino. Una struttura in metallo con base rotonda e un braccio che finisce per abbracciare lo schermo. Il piedistallo soggiorno è caratterizzato dall'angolo retto e può essere utilizzato come punto luce per creare un'illuminazione d'ambiente in soggiorni e camere da letto. LOOP è una serie ideale per progetti di ristorazione o aziendali in generale, come l'illuminazione di hotel. La sorgente luminosa è regolabile.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29399

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776225671

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Terra

      Serie: 2957

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Wood

      Finitura diffusore: Madera

      Finitura paletta: Bois

      Sorgente luminosa Classe energetica: Legno

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Temperatura colore (K): Eschenholz

      Intervallo K regolabile: Ash Tree

      Temperatura colore regolabile (K): Fresno

      CRI: Frêne

      MAC ADAM STEP: Frassino

      Gradi di apertura: Durchscheinend

      Adatto a Sea Sid: Translucent

      Altezza totale: Translúcido

      Lunghezza: Translucide

      Max. Lunghezza: Traslucido

      Profondità: Eschenholz

      Diametro totale: Ash Tree

      Diametro della calotta: Frêne

      Diametro della base: Frassino

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 6

      Tipo di motore: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 600lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1250

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 650

      Peso netto della scatola individuale (KG): 260

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29399_-_loop-led-ash-tree-floor-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111509
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL