Pubblica i tuoi prodotti
BLACK Lampada da salone nera

BLACK Lampada da salone nera

Lampada da terra da soggiorno in stile moderno per illuminazione di interni realizzata in metallo e paralume in tessuto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29764

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776297647

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Terra

    Serie: 651

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Schwarz

    Lampadina consigliata: Shiny Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Brillo

    Lumen max: Noir Brillant

    Tensione: Nero Lucido

    Temperatura colore (K): Schwarz

    Intervallo K regolabile: Black

    Temperatura colore regolabile (K): Negro

    CRI: Noir

    MAC ADAM STEP: Nero

    Profondità: Schwarz

    Diametro totale: Black

    Diametro della calotta: Noir

    Diametro della base: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1490

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 355

    Peso netto della scatola individuale (KG): 355

    PCS: 355

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29764_-_BLACK-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra