Pubblica i tuoi prodotti
STOOD Lampada da parete nera et legno
STOOD Lampada da parete nera et legno
STOOD Lampada da parete nera et legno
STOOD Lampada da parete nera et legno

    STOOD Lampada da parete nera et legno

    STOOD è una collezione di illuminazione di design creata da LÚCID. Questa lampada per illuminare la casa abbina un paralume in legno, che dona calore all'ambiente, e una struttura in metallo.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29844

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776141445

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2984

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Wood

      Finitura diffusore: Madera

      Finitura paletta: Bois

      Sorgente luminosa Classe energetica: Legno

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Temperatura colore (K): Kirsche

      Intervallo K regolabile: Cherry

      Temperatura colore regolabile (K): Cerezo

      CRI: Cerise

      MAC ADAM STEP: Ciliegio

      Profondità: Kirsche

      Diametro totale: Cherry

      Diametro della calotta: Cerise

      Diametro della base: Ciliegio

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17462

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 200

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

      Peso netto della scatola individuale (KG): 220

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29844_-_stood-black-and-wood-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL