Riferimento: 29847
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776141476
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 2984
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Wood
Finitura diffusore: Madera
Finitura paletta: Bois
Sorgente luminosa Classe energetica: Legno
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Kirsche
Intervallo K regolabile: Cherry
Temperatura colore regolabile (K): Cerezo
CRI: Cerise
MAC ADAM STEP: Ciliegio
Profondità: Kirsche
Diametro totale: Cherry
Diametro della calotta: Cerise
Diametro della base: Ciliegio
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1820
Peso lordo della scatola individuale (KG): 510
Peso netto della scatola individuale (KG): 510