Pubblica i tuoi prodotti
LINK Lampada da tavolo bianco
LINK Lampada da tavolo bianco
LINK Lampada da tavolo bianco
LINK Lampada da tavolo bianco

    LINK Lampada da tavolo bianco

    Lampada da tavolo dall'aspetto contemporaneo realizzata in acciaio. Progettato da: Estudi Ribaudí
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 29881

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776017221

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Tavolo

      Serie: 1564

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 97685327

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 460

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 220

      Peso netto della scatola individuale (KG): 56

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29881_-_link-white-table-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL