Pubblica i tuoi prodotti
SWEET Lampada da tavolo bianco

SWEET Lampada da tavolo bianco

Apparecchio da tavolo in stile moderno per illuminazione di interni realizzato in metallo e paralume in tessuto. Progettato da: Estudi Ribaudí.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29954

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776049451

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 1702

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Codice sorgente luminosa: Textil

    IP: Textile

    IK: Textile

    Potenza max. (W): Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Temperatura colore (K): Weiß

    Intervallo K regolabile: White

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco

    CRI: Blanc

    MAC ADAM STEP: Bianco

    Gradi di apertura: Weiß

    Adatto a Sea Sid: White

    Altezza totale: Blanco

    Lunghezza: Blanc

    Max. Lunghezza: Bianco

    Profondità: Weiß

    Diametro totale: White

    Diametro della calotta: Blanc

    Diametro della base: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 400

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 300

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29954_-_SWEET-White-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)3.06
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo