Pubblica i tuoi prodotti
SWEET Piantane nero

SWEET Piantane nero

Lampada da terra in stile moderno per illuminazione di interni realizzata in metallo e paralume in tessuto. Progettato da: Estudi Ribaudí.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 29959

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776049505

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 1702

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Codice sorgente luminosa: Textil

    IP: Textile

    IK: Textile

    Potenza max. (W): Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Schwarz

    Intervallo K regolabile: Black

    Temperatura colore regolabile (K): Negro

    CRI: Noir

    MAC ADAM STEP: Nero

    Gradi di apertura: Schwarz

    Adatto a Sea Sid: Black

    Altezza totale: Negro

    Lunghezza: Noir

    Max. Lunghezza: Nero

    Profondità: Schwarz

    Diametro totale: Black

    Diametro della calotta: Noir

    Diametro della base: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1630

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 400

    Peso netto della scatola individuale (KG): 400

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29959_-_SWEET-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)610
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra