Pubblica i tuoi prodotti
DEEP90 Incasso rotondo bianco 36° 4000K CRI90
DEEP90 Incasso rotondo bianco 36° 4000K CRI90
DEEP90 Incasso rotondo bianco 36° 4000K CRI90

    DEEP90 Incasso rotondo bianco 36° 4000K CRI90

    Faretto da incasso tondo bianco. DEEP90 è una serie di apparecchi da incasso della gamma architetturale pensati per l'illuminazione di negozi e progetti di ristorazione o aziendali in generale. Versione 36º. Con una temperatura colore di 4000K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. L'indice di resa cromatica di 95 offre una riproduzione realistica dei colori. Più alto è il valore, meglio l'occhio umano percepisce la reale natura cromatica degli oggetti che illumina.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 3091094031

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776217379

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 30002

      Materiale schermo: Aluminium+PC

      Materiale diffusore: Aluminio+PC

      Materiale paletta: Aluminium+PC

      Finitura principale: Alluminio+PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 23

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Diametro del kit soffitto/luce: 39W

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di regolazione del motore: 1050mA CC

      Formato della lampadina: 2300lm

      Accessori inclusi nella scatola: 4000K

      Altezza della scatola individuale (MM): 95

      Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 170

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 135

      Peso netto della scatola individuale (KG): 135

      PCS: 135

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3091094031_-_deep90-downlight-round-white-36-deg-4000k-cri95
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
    • Codice UNSPSC39111515
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descrizione Uniclass 2015Downlights
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL