Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca SMART

JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca SMART

JUST FAN M è l'essenza di un ventilatore bianco con pale bianche in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze tra 13 m² e 17,6 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 32101WP

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776355422

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilatore da soffito bianca SMART

    Descrizione del prodotto: JUST FAN M è l'essenza di un ventilatore bianco con pale bianche in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze tra 13 m² e 17,6 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3388

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 390

    Diametro totale: 1280

    Diametro della calotta: 130

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0385

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.2

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,00

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32101WP_-_JUST-FAN-M-White-fan-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)500
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica