Pubblica i tuoi prodotti
INDUS L Ventilatore bianco

INDUS L Ventilatore bianco

Ventilatore da soffitto dalle linee moderne ideale per stanze da 17,6m2. Motore in acciaio e pale in acciaio. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. Ha 5 velocità regolabili.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33001

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776330016

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 59

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): Stahl

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Steel

    Hertz: Acero

    Sorgente luminosa: Acier

    Sorgente luminosa inclusa: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 483

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1400

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1400

    PCS: 1400

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33001_-_INDUS-L-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica