Riferimento: 33005-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158597
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ECO INDUS M Ventilatore bianco
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto ideale per stanze da 13m2 a 17,6m2. Motore in acciaio e pale in acciaio. La finitura delle lame è bianca. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore contemporaneo ha una funzione inversa e un'installazione intuitiva. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 1374
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Acciaio
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 320
Lunghezza: 1200
Profondità: 1200
Diametro totale: 1200
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 3
W: 75-42-23
RPM: 320-230-150
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 245
Larghezza della scatola individuale (MM): 205
Lunghezza della scatola individuale (MM): 390
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.019588
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.2
PCS: 48
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,20