Riferimento: 33284-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158832
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: IBIZA L Ventilatore bianco
Descrizione del prodotto: IBIZA è un ventilatore da soffitto bianco ideale per stanze da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha un'installazione intuitiva e una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 149,57 m3/min / 5282 CFM. Adatto per tetto spiovente.
Serie: 13
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 330
Lunghezza: 1320
Profondità: 1320
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 220
Larghezza della scatola individuale (MM): 230
Lunghezza della scatola individuale (MM): 605
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.030613
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
PCS: 25
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,80