Pubblica i tuoi prodotti
MALLORCA L Ventilatore bianco

MALLORCA L Ventilatore bianco

Ventilatore da soffitto dallo stile senza tempo, ideale per stanze da 17,6 m2. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle pale è in acero bianco e reversibile. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola è intuitiva da installare. Ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33350-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158726

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MALLORCA L Ventilatore bianco

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto dallo stile senza tempo, ideale per stanze da 17,6 m2. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle pale è in acero bianco e reversibile. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola è intuitiva da installare. Ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 11

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 370

    Lunghezza: 1320

    Profondità: 1320

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 3

    W: 15-30-56

    RPM: 100-150-205

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 290

    Larghezza della scatola individuale (MM): 310

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 590

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.053041

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7

    PCS: 16

    Peso netto dell'articolo consolidato: 7,00

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33350-110_-_MALLORCA-L-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)700
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica