Riferimento: 33351-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158795
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MALLORCA L Ventilatore marrone ossido
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto dallo stile senza tempo, ideale per stanze da 17,6 m2. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle pale è in mogano reversibile e rovere sbiancato. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola è intuitiva da installare. Ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 11
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Marrone
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 370
Lunghezza: 1320
Profondità: 370
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
W: 15-30-56
RPM: 100-150-205
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 290
Larghezza della scatola individuale (MM): 310
Lunghezza della scatola individuale (MM): 590
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.053041
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7
PCS: 16
Peso netto dell'articolo consolidato: 7,00