Riferimento: 33370
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776062702
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3337
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Holz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Wood
Hertz: Madera
Sorgente luminosa: Bois
Sorgente luminosa inclusa: Legno
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel
Lampadina consigliata: Satin Nickel
Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado
Lumen max: Nickel Satiné
Tensione: Nichel Satinato
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 330
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320
Peso netto della scatola individuale (KG): 1320
PCS: 1320