Pubblica i tuoi prodotti
EASY S Ventilatore grigio

EASY S Ventilatore grigio

EASY S è un moderno ventilatore da soffitto con luce ideale per ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in ABS e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questa ventola ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33416

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776023055

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3341

    Materiale schermo: Steel+ABS

    Materiale diffusore: Acero+ABS

    Materiale paletta: Acier+ABS

    Finitura principale: Acciaio+ABS

    Codice sorgente luminosa: ABS

    IP: ABS

    IK: ABS

    Potenza max. (W): ABS

    Potenza max. lettore (W): ABS

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

    Hertz: ABS

    Sorgente luminosa: ABS

    Sorgente luminosa inclusa: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 2

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 460

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1050

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1050

    PCS: 1050

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33416_-_EASY-S-Grey-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)5.432
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica