Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN XL Ventilatore nero opaco/legno 178cm
JUST FAN XL Ventilatore nero opaco/legno 178cm
JUST FAN XL Ventilatore nero opaco/legno 178cm
JUST FAN XL Ventilatore nero opaco/legno 178cm

    JUST FAN XL Ventilatore nero opaco/legno 178cm

    JUST FAN XL è un ventilatore da soffitto moderno, perfetto per stanze a partire da 28 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 175,35 m3/min / 6190 CFM.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33430

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3388

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 640

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1780

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1780

      PCS: 1780

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans