Pubblica i tuoi prodotti
ANDROS XXL Ventilatore grigio DC
ANDROS XXL Ventilatore grigio DC
ANDROS XXL Ventilatore grigio DC

    ANDROS XXL Ventilatore grigio DC

    Grande ventilatore da soffitto grigio anodizzato con 6 pale aerodinamiche e un design innovativo. ANDROS è un ventilatore da soffitto moderno, ideale per la ventilazione di ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33465A

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 1327

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): Aluminium

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Aluminium

      Hertz: Aluminio

      Sorgente luminosa: Aluminium

      Sorgente luminosa inclusa: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

      Lampadina consigliata: Satin Nickel

      Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

      Lumen max: Nickel Satiné

      Tensione: Nichel Satinato

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 460

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 2130

      Peso netto della scatola individuale (KG): 2130

      PCS: 2130

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans