Riferimento: 33490K
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776167278
Articolo tariffario: 8414900090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1101422
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: KIT DI LUCE
Descrizione commerciale: Kit de luce marrone per TYPHOON 16W 3000K
Descrizione del prodotto: Complemento di luce marrone per il ventilatore da soffitto TYPHOON. La sua sorgente luminosa è LED da 16W 3000K inclusa.
Serie: 3335
Materiale corpo: Acciaio+ABS
Finitura corpo: Marrone Scuro
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00149
IP: 44
Tipo: II
Potenza max. (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 900lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: >80
Altezza totale: 40
Diametro totale: 200
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 60
Larghezza della scatola individuale (MM): 215
Lunghezza della scatola individuale (MM): 215
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002774
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.633
PCS: 0
Peso netto dell'articolo consolidato: 0.445