Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce grigio per PEMBA 15W 3000K

Kit de luce grigio per PEMBA 15W 3000K

Complemento di luce grigia per il ventilatore da soffitto PEMBA. La sua sorgente luminosa è LED da 15W 3000K inclusa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33491K

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776167209

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce grigio per PEMBA 15W 3000K

    Descrizione del prodotto: Complemento di luce grigia per il ventilatore da soffitto PEMBA. La sua sorgente luminosa è LED da 15W 3000K inclusa.

    Serie: 3347

    Materiale corpo: Acciaio+ABS

    Finitura corpo: Grigio

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 800lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >95

    Altezza totale: 40

    Diametro totale: 180

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 160

    Larghezza della scatola individuale (MM): 160

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 55

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.001408

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.5

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.28

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33491K_-_Light-kit-grey-for-PEMBA-15W-3000K
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioABS
  • Peso Netto (Kg)0.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica