Riferimento: 33601-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158818
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: FEROE S Ventilatore nickel
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto in nichel dalle linee classiche ma rinnovate, ideale per ventilare spazi fino a 13 mq. Motore in acciaio, pale in MDF rifinite in bianco/acero reversibili e diffusore in vetro opalino. Si attiva tramite telecomando, incluso. FEROE ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3360
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Nichel Opaco
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 40
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E14
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 2
Lampadina consigliata: 17469
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 330
Lunghezza: 1060
Profondità: 1060
Diametro totale: 1060
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 200
Tipo di motore: AC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 210
Larghezza della scatola individuale (MM): 255
Lunghezza della scatola individuale (MM): 505
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027043
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
PCS: 30
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,40