Riferimento: 33701-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158566
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ICARIA L Ventilatore alluminio
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto con luce dalle linee moderne ideale per ambienti fino a 17mq. Motore in acciaio, pale in compensato e diffusore in vetro opalino. La finitura delle pale è grigio/acero e sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 155,62 m3/min / 5496 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3300
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Nichel Satinato
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 2
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 415
Lunghezza: 1320
Profondità: 1320
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 150
Diametro del kit soffitto/luce: 270
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 305
Larghezza della scatola individuale (MM): 320
Lunghezza della scatola individuale (MM): 625
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.061
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8
PCS: 16
Peso netto dell'articolo consolidato: 8,00