Pubblica i tuoi prodotti
ICARIA L Ventilatore marrone

ICARIA L Ventilatore marrone

Ventilatore da soffitto con luce marrone dalle linee moderne ideale per ambienti fino a 17mq. Lame reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 155,62 m3/min / 5496 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33702-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158573

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ICARIA L Ventilatore marrone

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto con luce marrone dalle linee moderne ideale per ambienti fino a 17mq. Lame reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 155,62 m3/min / 5496 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3300

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Marrone

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 2

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 415

    Lunghezza: 1320

    Profondità: 13200

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 150

    Diametro del kit soffitto/luce: 270

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 3

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 292

    Larghezza della scatola individuale (MM): 315

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 595

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.054728

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8.8

    PCS: 16

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8,80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33702-110_-_ICARIA-L-Brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)880
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica