Pubblica i tuoi prodotti
CHICAGO S Ventilatore da soffito nero

CHICAGO S Ventilatore da soffito nero

CHICAGO è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce in stile industriale e moderno, ideale per ambienti inferiori a 13 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 3 velocità regolabili. Flusso d'aria: 96,71 m3 min / 3414 CFM. Adatto per tetto spiovente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33703

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776116221

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3372

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 475

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 915

    Peso netto della scatola individuale (KG): 915

    PCS: 915

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33703_-_CHICAGO-S-Black-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4.628
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica