Riferimento: 33712-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158450
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto bianco dallo stile intramontabile con 4 pale reversibili. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. JAKARTA è ideale per stanze da 13 m2 a 17,6 m2. Guidato da catene. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili con un consumo di 14-23-51W e 115-150-205 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Flusso d'aria: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.
Serie: 3378
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 350
Lunghezza: 1210
Diametro totale: 1210
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
W: 14-23-51
RPM: 115-150-205
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 240
Larghezza della scatola individuale (MM): 280
Lunghezza della scatola individuale (MM): 490
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.032928
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
PCS: 30
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,50