Pubblica i tuoi prodotti
YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco
YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco
YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco
YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco

    YAKARTA M Ventilatore da soffito bianco

    Ventilatore da soffitto bianco dallo stile intramontabile con 4 pale reversibili. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. JAKARTA è ideale per stanze da 13 m2 a 17,6 m2. Guidato da catene. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili con un consumo di 14-23-51W e 115-150-205 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Flusso d'aria: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33712

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776117082

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: 0

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3378

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): Sperrholz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

      Hertz: Plywood

      Sorgente luminosa: Contreplaqué

      Sorgente luminosa inclusa: Compensato

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 350

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1210

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1210

      PCS: 1210

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33712_-_yakarta-white-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans