Pubblica i tuoi prodotti
YAKARTA M Ventilatore marrone

YAKARTA M Ventilatore marrone

Ventilatore da soffitto marrone dallo stile intramontabile con 4 pale reversibili. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. JAKARTA è ideale per stanze da 13 m2 a 17,6 m2. Guidato da catene. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Flusso d'aria: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33713-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158559

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: YAKARTA M Ventilatore marrone

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto marrone dallo stile intramontabile con 4 pale reversibili. I suoi materiali e finiture gli conferiscono un aspetto attraente ed elegante. JAKARTA è ideale per stanze da 13 m2 a 17,6 m2. Guidato da catene. Questo ventilatore ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi. Perfetto per ambienti coloniali. Flusso d'aria: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.

    Serie: 3378

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Marrone

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 350

    Lunghezza: 1210

    Diametro totale: 1210

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: AC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 3

    W: 14-23-51

    RPM: 115-150-205

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 240

    Larghezza della scatola individuale (MM): 280

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 490

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.032928

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 30

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33713-110_-_YAKARTA-M-Brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)550
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica