Pubblica i tuoi prodotti
AMELIA Ventilatore da soffito bianca
AMELIA Ventilatore da soffito bianca
AMELIA Ventilatore da soffito bianca

    AMELIA Ventilatore da soffito bianca

    AMELIA è un ventilatore da soffitto molto differenziante. Questo ventilatore da soffitto bianco è stato progettato da Héctor Serrano, con uno stile molto leggero, con forme sinuose ed organiche e un motore piccolo ed estetico. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di modalità inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del riscaldamento. Si attiva tramite il telecomando incluso ed è adatto per soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33760

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776325883

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: AMELIA Ventilatore da soffito bianca

      Descrizione del prodotto: AMELIA è un ventilatore da soffitto molto differenziante. Questo ventilatore da soffitto bianco è stato progettato da Héctor Serrano, con uno stile molto leggero, con forme sinuose ed organiche e un motore piccolo ed estetico. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di modalità inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del riscaldamento. Si attiva tramite il telecomando incluso ed è adatto per soffitti inclinati.

      Serie: 3328

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Altezza totale: 320

      Diametro totale: 1320

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.031825

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.5

      Peso netto dell'articolo consolidato: 4

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33760_-_AMELIA-White-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica