Riferimento: 33762WP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776327016
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: AMELIA L Ventilatore da soffito grigio SMART
Descrizione del prodotto: AMELIA è un ventilatore da soffitto molto differenziante. Questo ventilatore da soffitto grigio è stato progettato da Héctor Serrano, con uno stile molto leggero, con forme sinuose ed organiche e un motore piccolo ed estetico. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di modalità inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del riscaldamento. Si attiva tramite il telecomando incluso ed è adatto per soffitti inclinati. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-31, che va acquistato separatamente.
Serie: 3328
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Grigio
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 320
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 5-7-10-15-19-28
RPM: 69-99-123-143-162-189
Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.031825
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.5
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,00