Pubblica i tuoi prodotti
HEYWOOD L Ventilatore bianco/legno chiaro DC
HEYWOOD L Ventilatore bianco/legno chiaro DC

    HEYWOOD L Ventilatore bianco/legno chiaro DC

    HEYWOOD L è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti di dimensioni superiori a 17,6 m2. Le pale in legno chiaro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore marrone scuro ha 6 velocità che possono essere regolate. Flusso d'aria: 153,35 m3/min / 5413,3 CFM. È adatto per tetti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33810

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776296909

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: HEYWOOD L Ventilatore bianco/legno chiaro DC

      Descrizione del prodotto: HEYWOOD L è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti di dimensioni superiori a 17,6 m2. Le pale in legno chiaro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore marrone scuro ha 6 velocità che possono essere regolate. Flusso d'aria: 153,35 m3/min / 5413,3 CFM. È adatto per tetti inclinati.

      Serie: 3809

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: Legno

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Altezza totale: 243

      Diametro totale: 1320

      Diametro della calotta: 132

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 1

      Numero di velocità: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Altezza della scatola individuale (MM): 190

      Larghezza della scatola individuale (MM): 293

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 690

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.038437

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4,399

      Peso netto della scatola individuale (KG): 3.4

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,145

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33810_-_HEYWOOD-L-White-light-wood-fan-with-DC-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)3145
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica