Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce bianco per PUNT

Kit de luce bianco per PUNT

Complemento a luce bianca per il ventilatore da soffitto PUNT. La sua sorgente luminosa è LED da 18W inclusa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33814L

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776351424

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1074527

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce bianco per PUNT

    Descrizione del prodotto: Complemento a luce bianca per il ventilatore da soffitto PUNT. La sua sorgente luminosa è LED da 18W inclusa.

    Serie: 33814

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00084

    Potenza max. (W): 18

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 723

    Intervallo K regolabile: 3000 - 4200 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: >80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002436

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,45

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33814L_-_Light-kit-white-for-PUNT
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica