Pubblica i tuoi prodotti
PUNT M LED Ventilatore bianco DC SMART
PUNT M LED Ventilatore bianco DC SMART
PUNT M LED Ventilatore bianco DC SMART
PUNT M LED Ventilatore bianco DC SMART

    PUNT M LED Ventilatore bianco DC SMART

    PUNT è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce bianca con pale bianche per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT è dotato di funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitto inclinato. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-24, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33814WP-20

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776250888

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1074527

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 33814

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00084

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Diametro del kit soffitto/luce: 18

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 723lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 4200 - 6500K

      Scatola unitaria per scatola master: 1

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 277

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1300

      PCS: 1300

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33814WP-20_-_punt-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans