Riferimento: 33815WP-21
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776250918
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1074527
Fissaggio: Soffitto
Serie: 33814
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Potenza max. lettore (W): ABS
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS
Hertz: ABS
Sorgente luminosa: ABS
Sorgente luminosa inclusa: ABS
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00084
Altezza minima di incasso (MM): 20
Diametro del kit soffitto/luce: 18
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 723lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Barre aggiuntive incluse nella scatola: 3000 - 4200 - 6500K
Scatola unitaria per scatola master: 1
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 277
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1300
Peso netto della scatola individuale (KG): 1300
PCS: 1300