Pubblica i tuoi prodotti
PUNT M Ventilatore bianco/legno chiaro DC
PUNT M Ventilatore bianco/legno chiaro DC
PUNT M Ventilatore bianco/legno chiaro DC
PUNT M Ventilatore bianco/legno chiaro DC

    PUNT M Ventilatore bianco/legno chiaro DC

    PUNT è un ventilatore da soffitto bianco con pale in legno chiaro per ambienti da 13m² a 17,6m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT è dotato di funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33816

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776250802

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 33814

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

      Lampadina consigliata: White

      Informazioni massime sul driver: Blanco

      Lumen max: Blanc

      Tensione: Bianco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 254

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1300

      PCS: 1300

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33816_-_punt-white-light-wood-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans