Pubblica i tuoi prodotti
MINI PUNT S LED Ventilatore bianco DC

MINI PUNT S LED Ventilatore bianco DC

MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce bianca con pale bianche, ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33820-1TW

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357389

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1930296

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MINI PUNT S LED Ventilatore bianco DC

    Descrizione del prodotto: MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce bianca con pale bianche, ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3319

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00331

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 944lm

    Tensione: 220V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6000K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: 85

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 263

    Diametro totale: 900

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 120

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 3-5-7-12-18-26

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3.3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33820-1TW_-_MINI-PUNT-S-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica