Riferimento: 33821WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776357440
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI PUNT S Ventilatore bianco/legno chiaro DC SMART
Descrizione del prodotto: MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto bianco con pale in legno chiaro ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-06, che va acquistato separatamente.
Serie: 3319
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 235
Diametro totale: 900
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8
RPM: 113-150-195-244-286-327
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No