Riferimento: 33822WP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776357471
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI PUNT S Ventilatore nero DC SMART
Descrizione del prodotto: MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto nero con pale nere ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-06, che va acquistato separatamente.
Serie: 3319
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 235
Diametro totale: 900
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 120
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0289
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,00