Pubblica i tuoi prodotti
HEY S Ventilatore da soffito bianca
HEY S Ventilatore da soffito bianca

    HEY S Ventilatore da soffito bianca

    HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno bianco di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore bianco ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33824

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776356559

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: HEY S Ventilatore da soffito bianca

      Descrizione del prodotto: HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno bianco di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore bianco ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

      Serie: 3330

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 243

      Diametro totale: 900

      Diametro della calotta: 130

      Diametro del kit soffitto/luce: 145

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 4-7-10-16-21-30

      RPM: 110-162-197-238-267-300

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,00

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33824_-_HEY-S-White-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica