Riferimento: 33824WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776356627
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: HEY S Ventilatore da soffito bianca SMART
Descrizione del prodotto: HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno bianco di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore bianco ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Rif.34151-07, che deve essere acquistato separatamente.
Serie: 3330
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 243
Diametro totale: 900
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No