Riferimento: 33825
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776356597
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: HEY S Ventilatore da soffito nero
Descrizione del prodotto: HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno nero di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3330
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 243
Diametro totale: 900
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 145
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 4-7-10-16-21-30
RPM: 110-162-197-238-267-300
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,00