Pubblica i tuoi prodotti
HEY S Ventilatore da soffito nero SMART

HEY S Ventilatore da soffito nero SMART

HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno nero di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Rif.34151-07, che deve essere acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33825WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776356634

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: HEY S Ventilatore da soffito nero SMART

    Descrizione del prodotto: HEY S è un ventilatore da soffitto progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno nero di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Rif.34151-07, che deve essere acquistato separatamente.

    Serie: 3330

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 243

    Diametro totale: 900

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    RPM: 115-155-195-235-266-297

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33825WP-110_-_HEY-S-Black-fan-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica