Riferimento: 33828WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776363908
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: PUNT TUB M Ventilatore bianco DC SMART
Descrizione del prodotto: PUNT TUB è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT TUB ha una funzione inversa, che ne consente l'utilizzo nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-10, che va acquistato separatamente.
Serie: 33814
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 207
Diametro totale: 1300
Diametro della calotta: 120
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No