Pubblica i tuoi prodotti
PUNT TUB M Ventilatore nero DC SMART
PUNT TUB M Ventilatore nero DC SMART
PUNT TUB M Ventilatore nero DC SMART

    PUNT TUB M Ventilatore nero DC SMART

    PUNT TUB è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT TUB ha una funzione inversa, che ne consente l'utilizzo nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-10, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33830WP

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776363847

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: PUNT TUB M Ventilatore nero DC SMART

      Descrizione del prodotto: PUNT TUB è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT TUB ha una funzione inversa, che ne consente l'utilizzo nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-10, che va acquistato separatamente.

      Serie: 33814

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Nero

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 100V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 207

      Diametro totale: 1300

      Diametro della calotta: 120

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.036364

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,40

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33830WP_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-DC-SMART
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)340
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica