Riferimento: 34276
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776350588
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: KLIM L Ventilatore da soffito nero/noce
Descrizione del prodotto: KLIM L è un ventilatore da soffitto nero con luce ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ventilare ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in noce scuro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3429
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 336
Diametro totale: 1500
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 67-88-106-122-140-159
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.050486
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.8
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,70