Pubblica i tuoi prodotti
KLIM M Ventilatore da soffito nero/noce
KLIM M Ventilatore da soffito nero/noce

    KLIM M Ventilatore da soffito nero/noce

    KLIM M è un ventilatore da soffitto nero progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m2. Le pale in legno di noce scuro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34277

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352971

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: KLIM M Ventilatore da soffito nero/noce

      Descrizione del prodotto: KLIM M è un ventilatore da soffitto nero progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m2. Le pale in legno di noce scuro di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

      Serie: 3429

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: Legno

      Finitura corpo: Nero Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 336

      Diametro totale: 1250

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 5-7-11-17-24-35

      RPM: 90-119-144-170-192-220

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.038437

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.5

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34277_-_KLIM-M-Black-walnut-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)320
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica