Pubblica i tuoi prodotti
KLIM M Ventilatore bianco/legno quercia DC E27

KLIM M Ventilatore bianco/legno quercia DC E27

KLIM M è un ventilatore da soffitto bianco progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Le pale in legno di quercia chiara di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con luce ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34280-11L

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776358485

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: KLIM M Ventilatore bianco/legno quercia DC E27

    Descrizione del prodotto: KLIM M è un ventilatore da soffitto bianco progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Le pale in legno di quercia chiara di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con luce ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3429

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: Legno

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17485

    Tensione: 220V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 408

    Diametro totale: 1250

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 170

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 90-119-144-170-192-220

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.225

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3.8

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34280-11L_-_KLIM-M-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)3.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica